Cubica Toilet roll holder with cover
Roca

Cubica Toilet roll holder with cover

Toilet roll holder with cover. Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Specifikime teknike
  • Referencë unike816822001
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveCubica
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)125
  • Gjerësia (mm)100
  • Thellësia (mm)65
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings