Cubica Grated container
Roca

Cubica Grated container

Grated container. Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Specifikime teknike
  • Referencë unike816826001
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveCubica
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)110
  • Thellësia (mm)49
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëPortugali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Equipment
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings