ACCESS PRO Antibacterial 135° angled grab bar
Roca

ACCESS PRO Antibacterial 135° angled grab bar

Antibacterial 135° angled grab bar ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
Specifikim
  • Angle: 135 Finish: White Grab rail diameter (mm): 33 Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6 Shape: Angular
Specifikime teknike
  • Referencë unike816982009
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveAccess
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-05-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)248
  • Gjerësia (mm)80
  • Thellësia (mm)480
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorVinyl
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings