Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
    Roca

    Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer

    Auxiliary unit with one drawer. To be combined with a floorstanding metal structure. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike817087XXX
    • Familja e produkteveFurniture
    • Grupi i produkteveMeridian
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-03-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)259
    • Gjerësia (mm)514
    • Thellësia (mm)424
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorChipboard
    • Projektuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework