Superinox Robe hook
Roca

Superinox Robe hook

Robe hook. A wide range that defines and adjusts to a maximum all the elements that have an effect on the creation of bathroom environments. This concept is functional and fits easily into any space.
Specifikime teknike
  • Referencë unike817300002
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveSuperinox
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-03-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)23
  • Gjerësia (mm)40
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings