Superinox Wall-mounted toilet brush holder
Roca

Superinox Wall-mounted toilet brush holder

Wall-mounted toilet brush holder. A wide range that defines and adjusts to a maximum all the elements that have an effect on the creation of bathroom environments. This concept is functional and fits easily into any space.
Specifikime teknike
  • Referencë unike817305002
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveSuperinox
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-03-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)385
  • Gjerësia (mm)92
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings