RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)
Roca

RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)

Hook (Can be installed with screw or adhesive) Elegant lines and a chrome finish for a collection of bathroom accessories that provides additional charm to any bathroom space.
Specifikime teknike
  • Referencë unike817660001
  • Familja e produkteveRecord
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-10-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)57
  • Gjerësia (mm)55
  • Thellësia (mm)44
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings