ONA Over countertop soap dispenser
ONA Over countertop soap dispenser
ONA Over countertop soap dispenser
    Roca

    ONA Over countertop soap dispenser

    Over countertop soap dispenser. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike817673xx0
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveOna
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-03-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)130
    • Gjerësia (mm)53
    • Thellësia (mm)69
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorABS
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings