Sonata Towel rail (installation with screws or adhesive)
Sonata Towel rail (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Towel rail (installation with screws or adhesive)

    Towel rail (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike817726xx0
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-07-31
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)65
    • Gjerësia (mm)32
    • Thellësia (mm)608
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Projektuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 PërshkrimTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties