Sonata Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive)
Sonata Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive)

    Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike817732xx0
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-07-31
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)55
    • Gjerësia (mm)32
    • Thellësia (mm)131
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Projektuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties