Sonata Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive)

    Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike817736xx0
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-10-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)172
    • Gjerësia (mm)62
    • Thellësia (mm)82
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Projektuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 PërshkrimSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties