Victoria Square Over countertop glass tumbler
Victoria Square Over countertop glass tumbler
    Roca

    Victoria Square Over countertop glass tumbler

    Victoria - Over countertop glass tumbler. An extensive accessories range with a functional and timeless design. Besides the installation with screws, Victoria allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load). The perfect suit for for private bathrooms, semi-public areas and public spaces, including solutions for people with reduced mobility.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike817895XX0
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveVictoria Square
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-06-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)127
    • Gjerësia (mm)72
    • Thellësia (mm)72
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers