PUBLIC 700ml Soap or gel dispenser with sensor
Roca

PUBLIC 700ml Soap or gel dispenser with sensor

Soap or gel dispenser with sensor (700 ml)
Specifikim
  • Compatible with: 818015000 Extendible pedestal for soap or gel dispenser
Specifikime teknike
  • Referencë unike818011000
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produktevePublic
  • Data e botimit2021-02-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)218
  • Gjerësia (mm)108
  • Thellësia (mm)100
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 PërshkrimSoap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings