PUBLIC Tissues dispenser with sensor (plastic)
Roca

PUBLIC Tissues dispenser with sensor (plastic)

4.8 nga 5 yje4.8(6 vlerësime)
Tissues dispenser with sensor Material: Plastic
Specifikime teknike
  • Referencë unike818018009
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produktevePublic
  • Data e botimit2021-02-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)400
  • Gjerësia (mm)227
  • Thellësia (mm)305
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-21 43 15 31
  • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings