Henares Unik (base unit and laundry sink)
Roca

Henares Unik (base unit and laundry sink)

4.7 nga 5 yje4.7(10 vlerësime)
Unik (base unit and laundry sink). A proposal that remains faithful to the essence of a not-too-distant past. This collection is the recovery of a solid piece full of character and imbued with style, versatility and comfort. It redefines classical to give it a timeless and fashion-proof air, because if it is practical it will always be around.
Specifikim
  • Include: A368951001. Vitreous china laundry sink
Specifikime teknike
  • Referencë unike851028xxx
  • Familja e produkteveFurniture
  • Grupi i produkteveHenares
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)847
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)390
Të ngjashme
  • Materiali kryesorChipboard
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
  • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings