CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin)
    Specifikime teknike
    • Referencë unike851369xxx
    • Familja e produkteveFurniture
    • Grupi i produkteveCarmen
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-11-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)875
    • Gjerësia (mm)500
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorChipboard
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures