BEYOND Unik (base unit with two drawers, one door and SURFEX® basin on the right)
Roca

BEYOND Unik (base unit with two drawers, one door and SURFEX® basin on the right)

Base unit for in countertop basin on the left
Specifikime teknike
  • Referencë unike851392xxx
  • Familja e produkteveFurniture
  • Grupi i produkteveBeyond
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)525
  • Gjerësia (mm)505
  • Thellësia (mm)1200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorChipboard
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets