BEYOND Base unit for in countertop basin on the right
Roca

BEYOND Base unit for in countertop basin on the right

Base unit for in countertop basin on the right
1400mm
Colours and finishes: Gloss white and City oak

Specifikim
  • Compatible With:
    3270B7..0 In countertop FINECERAMIC® basin

Specifikime teknike
  • Referencë unike851415xxx
  • Familja e produkteveFurniture
  • Grupi i produkteveBeyond
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)525
  • Gjerësia (mm)505
  • Thellësia (mm)1400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorChipboard
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets