ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
    Roca

    ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)

    3.3 nga 5 yje3.3(7 vlerësime)
    Unik (base unit with two drawers and double bowl basin). Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike851694xxx
    • Familja e produkteveFurniture
    • Grupi i produkteveOna
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-07-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)645
    • Gjerësia (mm)460
    • Thellësia (mm)1200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorChipboard
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings