Aleyda Unik (base unit with 4 drawers and double bowl basin)
Aleyda Unik (base unit with 4 drawers and double bowl basin)
Aleyda Unik (base unit with 4 drawers and double bowl basin)
Aleyda Unik (base unit with 4 drawers and double bowl basin)
    Roca

    Aleyda Unik (base unit with 4 drawers and double bowl basin)

    Unik (base unit with 4 drawers and double bowl basin) With an integrated asymmetrical basin to one side, and contemporary finger-pull handles, this furniture unit is a modern and versatile solution with a unique design, available in five finishes
    Specifikim
    • Products included: A816827339 Optional leg set (x4)
    Specifikime teknike
    • Referencë unike851887xxx
    • Familja e produkteveFurniture
    • Grupi i produkteveAleyda
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-01-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)565
    • Gjerësia (mm)460
    • Thellësia (mm)1200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorChipboard
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings