VICTORIA-N 1200 Pack Family (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Roca

VICTORIA-N 1200 Pack Family (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)

Pack Family (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Specifikime teknike
  • Referencë unike855845xxx
  • Familja e produkteveFurniture
  • Grupi i produkteveVictoria-N
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-01-08
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)740
  • Gjerësia (mm)460
  • Thellësia (mm)1200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorChipboard
  • Materiali dytësorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings