PRISMA 600 Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
Roca

PRISMA 600 Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)

Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
Specifikime teknike
  • Referencë unike855935xxx
  • Familja e produkteveFurniture
  • Grupi i produktevePrisma
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-01-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)667
  • Gjerësia (mm)460
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorChipboard
  • Materiali dytësorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings