MINI Mirror cabinet
Roca

MINI Mirror cabinet

Mirror cabinet
Specifikime teknike
  • Referencë unike856692xxx
  • Familja e produkteveMirror cabinets
  • Grupi i produkteveMini
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-01-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)600
  • Gjerësia (mm)140
  • Thellësia (mm)450
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorChipboard
  • Projektuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit