THE GAP ORIGINAL 500 Base unit
Roca

THE GAP ORIGINAL 500 Base unit

Base unit 500

Finishes: 150 Mood Teak & 806 Gloss white

Specifikime teknike
  • Referencë unike856967xxx
  • Familja e produkteveFurniture
  • Grupi i produkteveThe Gap Original
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)320
  • Gjerësia (mm)414
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Materiali dytësorPVC
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets