Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
    Roca

    Verso - Base unit with one drawer

    Base unit with one drawer. Designed for flexibility, the Verso collection offers elevated style with premium finishes. Its modular system allows tailored configurations with different combinations of drawers, doors and shelves to suit a variety of bathroom needs.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike858028XXX
    • Familja e produkteveFurniture
    • Grupi i produkteveVerso
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-06-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)275
    • Gjerësia (mm)585
    • Thellësia (mm)454
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorChipboard
    • Projektuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets