Meridian Base unit with two drawers for basin
Roca

Meridian Base unit with two drawers for basin

Base unit with two drawers for basin. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
Specifikim
  • Compatible with: A327741000 Wall-hung Fineceramic® basin
Specifikime teknike
  • Referencë unike858100XXX
  • Familja e produkteveFurniture
  • Grupi i produkteveMeridian
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-05-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)565
  • Gjerësia (mm)550
  • Thellësia (mm)460
Të ngjashme
  • Materiali kryesorChipboard
  • Projektuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets