J Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

J Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Specifikim
  • Optional with: A506405407.Trap for single bowl kitchen sinks A506405607 Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Specifikime teknike
  • Referencë unike870F30801
  • Familja e produkteveKitchen sinks
  • Grupi i produkteveJ
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)155
  • Gjerësia (mm)490
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 PërshkrimKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures