PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.8 nga 5 yje4.8(16 vlerësime)
PRAGA 500 x 450 mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Specifikim
  • Optional: 861104000 PRAGA Soap dispenser Compatible: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Specifikime teknike
  • Referencë unike870E10450
  • Familja e produkteveKitchen sinks
  • Grupi i produktevePraga
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-06-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)200
  • Gjerësia (mm)450
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 PërshkrimKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures