SIENA 860 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

SIENA 860 Stainless steel single bowl kitchen sink

4.7 nga 5 yje4.7(29 vlerësime)
Stainless steel single bowl kitchen sink
Specifikim
  • Optional: A865090000 Square kitchen sink basket stainless steel A861104000 Soap dispenser A862190000 Rollmat stainless steel
Specifikime teknike
  • Referencë unike870KC0860
  • Familja e produkteveKitchen sinks
  • Grupi i produkteveSiena
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-06-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)200
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)860
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 PërshkrimKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures