BUDAPEST 1000 Left single bowl stainless steel sink
Roca

BUDAPEST 1000 Left single bowl stainless steel sink

Single bowl stainless steel sink Bowl: left
Specifikim
  • Optional: 865090000 Square kitchen sink basket stainless steel
Specifikime teknike
  • Referencë unike870N41000
  • Familja e produkteveKitchen sinks
  • Grupi i produkteveBudapest
  • Data e botimit2021-03-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)180
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)1000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures