Praga Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Praga Stainless steel single bowl kitchen sink

Stainless steel single bowl kitchen sink. The elegance of this range can be found in its dimensions and its radius 12. Generous to work and easy to clean, the winning combination.
Specifikim
  • Compatible with: A506405607 Aqua. Space saving trap for single bowl kitchen sinks A506405407 Aqua. Trap for single bowl kitchen sinks
Specifikime teknike
  • Referencë unike871741D01
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-09-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)200
  • Gjerësia (mm)450
  • Thellësia (mm)790
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 PërshkrimKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks