Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

4.3 nga 5 yje4.3(8 vlerësime)
Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer. Stainless steel kitchen sinks collection characteristic for its different combinations of bowls, mixing big and small sizes, and its different drainer shapes.
Specifikime teknike
  • Referencë unike873101C01
  • Familja e produkteveKitchen sinks
  • Grupi i produkteveGlasgow
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-04-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)180
  • Gjerësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 PërshkrimKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures