BERGEN 780 QUARZEX® single bowl kitchen sink
BERGEN 780 QUARZEX® single bowl kitchen sink
    Roca

    BERGEN 780 QUARZEX® single bowl kitchen sink

    4.9 nga 5 yje4.9(12 vlerësime)
    QUARZEX® single bowl kitchen sink Colours and finishes: Black and White
    Specifikim
    • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
    Specifikime teknike
    • Referencë unike880180xx0
    • Familja e produkteveBergen
    • Grupi i produkteveKitchen sink
    • Data e botimit2021-10-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)180
    • Gjerësia (mm)500
    • Thellësia (mm)780
    Të ngjashme
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011315
    • Emri ETIMKitchen sink
    • Emrin UNSPSCSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures