In-wall DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve
Roca

In-wall DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve

DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve. Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
Specifikime teknike
  • Referencë unike890092100
  • Familja e produkteveIn-wall tanks
  • Grupi i produkteveIn-Wall
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1120
  • Gjerësia (mm)135
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures