IN-WALL - DUPLO WC FLUXOR-E (Electronic)
Roca

IN-WALL - DUPLO WC FLUXOR-E (Electronic)

DUPLO WC FLUXOR-E (Electronic) - Concealed structure for toilet with dual flush valve
Specifikim
  • Compatible with: 892027000  Offset elbow to adapt wall-hung toilets to floor drain installation
Specifikime teknike
  • Referencë unike890092200
  • Familja e produkteveInstallation systems
  • Grupi i produkteveIn-Wall
  • Data e botimit2021-03-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1120
  • Gjerësia (mm)135
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures