GUAPO 430 x 320 mm Under-counter washbasin
Roca

GUAPO 430 x 320 mm Under-counter washbasin

GUAPO 430 x 320 mmUnder-counter washbasin
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA327831XX0
  • Familja e produkteveArmani/Casa Bathroom collections by Roca
  • Grupi i produkteveWashbasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-11-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)100
  • Gjerësia (mm)455
  • Thellësia (mm)350
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC010145
  • Emri ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment