FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30
FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30
    Roca
    Të arkivuara

    FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30

    Fabric-Tweed
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeFCWT6HO101
    • Familja e produkteveTiles
    • Grupi i produkteveFabric & Tweed
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-04-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)300
    • Gjerësia (mm)250
    • Thellësia (mm)8.7
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)1774
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Emrin UNSPSCTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES