CLAQUE Skirting Negro 44,5X8
Roca
Të arkivuara

CLAQUE Skirting Negro 44,5X8

Skirting Negro
Specifikime teknike
  • Referencë unikeFKYT69C161
  • Familja e produkteveTiles
  • Grupi i produkteveClaqué
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)445
  • Thellësia (mm)80
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Veshja
  • IFC classificationDuke mbuluar
  • Emrin UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC code30131704
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_45_88_40
  • Uniclass 2015 PërshkrimInternal wall tiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13
  • OmniClass TitleWall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes