BORNEO Rodapie Fresno 9.5x120
Roca
Të arkivuara

BORNEO Rodapie Fresno 9.5x120

Rodapie Fresno
Specifikime teknike
  • Referencë unikeFL0T1GB831
  • Familja e produkteveTiles
  • Grupi i produkteveBorneo
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-01-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)10
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)95
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Veshja
  • IFC classificationDuke mbuluar
  • Emrin UNSPSCTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES