VICTORIA B1HF 1000 - Swing panel + 1 fixed panel for bath
Roca

VICTORIA B1HF 1000 - Swing panel + 1 fixed panel for bath

B1HF - Swing panel + 1 fixed panel for bath. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM195100xx
  • Familja e produkteveShower screens
  • Grupi i produkteveVictoria
  • Data e botimit2021-04-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1500
  • Gjerësia (mm)1000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings