Victoria DF - Fixed panel for shower
Victoria DF - Fixed panel for shower
    Roca

    Victoria DF - Fixed panel for shower

    DF - Fixed panel for shower. A collection of shower screens with sliding-, hinged- and folding-doors based on simple and pure lines. Finished in transparent tempered glass (6 mm thickness) and polished silver profiles.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeM1974B07D00XXNMN
    • Familja e produkteveShower screens
    • Grupi i produkteveVictoria
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-01-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2000
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)2100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Projektuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
    • IFC classificationMur
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens