Divo Urinal divider
Roca

Divo Urinal divider

4.5 nga 5 yje4.5(10 vlerësime)
Divo Urinal divider. Divider for urinal with 8 mm tempered glass and an aluminium profile in a matt silver finish for a design touch.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM20104053
  • Familja e produkteveUrinals
  • Grupi i produkteveDivo
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-04-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)700
  • Gjerësia (mm)400
Të ngjashme
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Ekranet & Ndarësit
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 PërshkrimUrinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-15 11 15 11
  • OmniClass TitleToilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings