Naray LF - Side panel
Naray LF - Side panel
    Roca

    Naray LF - Side panel

    LF - Side panel. Shower screens collection with sliding doors and minimalist design. Easy installation, with screws or adhesive. The whole series is equipped with tempered glass of 6 mm, MaxiClean and integrated hanger for comfortable access to the towel.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeM2842BC7D00XXNMN
    • Familja e produkteveShower screens
    • Grupi i produkteveNaray
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-01-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2000
    • Gjerësia (mm)68
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Projektuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
    • IFC classificationMur
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens