Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray
Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray
Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray
Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their textured finish makes the shower tray highly slip-resistant.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeP1016A42BC01XX0
    • Familja e produkteveShower trays
    • Grupi i produkteveTerran
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-06-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)31
    • Gjerësia (mm)700
    • Thellësia (mm)1700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorStonex
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 15
    • OmniClass TitleShower Enclosure Bases
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures