ARMANI - BAIA Wall lamp
ARMANI - BAIA Wall lamp
    Roca

    ARMANI - BAIA Wall lamp

    4.8 nga 5 yje4.8(5 vlerësime)
    Wall lamp with semi-circular shape made of fabric and metal rings insets. An inner LED light system made of different small LED spots was designed to obtain the best light diffusion. The system can be removed for manteinance.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeA813084xxx
    • Familja e produkteveLighting
    • Grupi i produkteveBaia
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-03-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)300
    • Gjerësia (mm)105
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
    • IFC classificationRrjedhë Terminal
    • Kodi ETIMEG000028
    • Emri ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings