LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
    Roca
    Të arkivuara

    LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

    Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

    Gray, cement, satin, rectified

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeFMF019B991
    • Familja e produkteveTiles (Wall Tile)
    • Grupi i produkteveLino
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2019-06-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)11
    • Gjerësia (mm)900
    • Thellësia (mm)900
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëBrazil
    • Prodhuar nëBrazil
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Pllaka
    • IFC classificationKat
    • Emrin UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_63
    • Uniclass 2015 PërshkrimPorcelain tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes