Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. A shower enclosure with a light profile and a wide range of versions and profiles in a chrome or matt black finish.
    Specifikim
    • Compatible with: AM37307012M LF-C - Side panel AM37308012M LF-C - Side panel. AM37309012M LF-C - Side panel
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeM3431401xM
    • Familja e produkteveShower screens
    • Grupi i produkteveBrisa
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-08-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2000
    • Gjerësia (mm)1400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
    • IFC classificationMur
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings