Rocksol Expert (FR)
ROCKWOOL

Rocksol Expert (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKSOL EXPERT is an uncovered, single density, stone wool insulation board. APPLICATION ROCKSOL EXPERT is used for the thermal and acoustic insulation of floors beneth the screed. PRODUCT BENEFITS Optimal acoustic performance; High mechanical resistance; For all types of operating load rooms <500 kg / m².
Specifikim
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,038 W/m.K Density : 135 to 150 kg/m3
Specifikime teknike
  • Referencë unikeRWF_ROCKSOL_EXPERT
  • Familja e produkteveInsulation
  • Grupi i produkteveFloor : Sub-screed
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-09-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1200
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)120
Të ngjashme
  • Materiali kryesorStone Wool
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Izolim
  • IFC classificationMur
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 PërshkrimMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Rajoni i disponueshëm

Africa Europe
Afrika e Jugut
Francë
Algjeri
Côte d’Ivoire
Libi
Marok
Mavritani
Sahara Perëndimore
Senegal
Tunizi