Fachada ETICS REDArt Soporte Madera Acabado Silicato (ES)
Fachada ETICS REDArt Soporte Madera Acabado Silicato (ES)
    ROCKWOOL

    Fachada ETICS REDArt Soporte Madera Acabado Silicato (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Fachada de trasdosado, una hoja de CLT y sistema de fachada SATE REDArt Acabado Silicato de ROCKWOOL

    Specifikim
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Aislamiento térmico por el exterior de fachadas de madera, con el sistema REDArt de ROCKWOOL, con ETA 18/1042 (Timber Frame) o, ETA 18/0802 (CLT), compuesto por: panel rígido de lana de roca de doble densidad (120 kg/m³ en la capa superior y 70 kg/m³ en la capa inferior) Rocksate Duo Plus, conductividad térmica 0,035 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 y resistencia al paso del vapor de agua μ = 1, fijado al soporte con adhesivo de dispersión acuosa REDArt Adhesivo DS y fijaciones mecánicas Ejotherm STR H; mortero de armadura REDArt Capa Base Plus, con base de mortero de cemento polimérico y de color blanco, para el embebido de la malla de refuerzo de fibra de vidrio antiálcalis, REDArt Malla Estándar, de 3,5x3,8 mm de luz de malla, de 160 g/m² de masa superficial; capa de acabado de revestimiento REDArt Acabado Silicato, acabado grueso, color a elegir de gama REDArt, sobre imprimación, REDArt Imprimación Silicato, color blanco. Panel de lana de roca ROCKWOOL Rocksate Contorno para el aislamiento del contorno de huecos y ventanas.
      Incluso perfiles de arranque de PVC, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles de esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, cinta autoadhesiva para sellado de todas las uniones entre paneles y del premarco de la carpintería, masilla selladora monocomponente y cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para sellado de juntas.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeRWS_REDART_madera_SILICATO
    • Familja e produktevePanels
    • Grupi i produkteveFacades
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2025-07-25
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorStone Wool
    • Materiali dytësorQeramike
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e jashtme
    • IFC classificationMur
    • Emrin UNSPSCInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 PërshkrimMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Africa South America North America
    Andorrë
    Angolë
    Argjentinë
    Guatemalë
    Portugali
    Guine-Bisau
    Bolivi
    Honduras
    Spanjë
    Guinea Ekuatoriale
    Brazil
    Kosta Rika
    Kepi i Gjelbër
    Ekuador
    Nikaragua
    Mozambik
    Guajanë
    Panama
    Guiana franceze
    Salvador
    Kili
    Trinidad dhe Tobago
    Kolumbi
    Paraguaj
    Peru
    Surinami
    Uruguai
    Venezuelë