Airrock HD (HU)
ROCKWOOL

Airrock HD (HU)

Az Airrock HD (HD = High Density, nagy testsűrűség) lemezek felhasználása elsősorban a magasabb akusztikai követelményeket kielégítő szerelt gipszkarton válaszfalak akusztikai hangszigetelő betéteként ajánlott.
Specifikim
  • Gipszkarton válaszfalak magasabb akusztikai követelményeket kielégítő hangszigetelő betéteként ajánlott termék.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeairrock-hd-hu
  • Familja e produkteveInsulation
  • Grupi i produkteveVertical Wall or Partition Wall
  • Data e botimit2020-09-29
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)1000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorStone Wool
  • Projektuar nëHungari
  • Prodhuar nëHungari
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Izolim
  • IFC classificationMaterial
  • Emrin UNSPSCInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 PërshkrimMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Rajoni i disponueshëm

Europe